10313879
HTRTC-1A
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 + | 0,4167 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Biela |
|---|---|
| Plný materiál | Polybutyléntereftalát |
| Typ | Izolátor |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 10.0 mm |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 0.394 in |
| Celková výška | 0.213 in |
| Celková výška | 5.4 mm |
| Celková dĺžka | 19.3 mm |
| Celková dĺžka | 0.76 in |
| Celková šírka | 0.512 in |
| Celková šírka | 13.0 mm |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
| Priemer montážneho otvoru | 0.142 in |
| Priemer montážneho otvoru | 3.6 mm |
| Commodity Code | 8546901000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku