10216415
1460879
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 3 | 49,2136 € |
4 - 19 | 45,7002 € |
20 - 39 | 42,6624 € |
40 + | 39,9944 € |
Overall Height | 38.0 mm |
---|---|
Overall Height | 1.496 in |
Thread Size | M12 |
Shape | Round |
Orientation | Female to Female |
Full Material | Steel;Rubber |
Base Diameter | 101.0 mm |
Base Diameter | 3.976 in |
Base Shape | Round |
Overall Diameter | 101.0 mm |
Overall Diameter | 3.976 in |
Base Height | 38.0 mm |
Base Height | 1.496 in |
Mounting Method | Screw |
Hole Diameter | 14.0 mm |
Hole Diameter | 0.551 in |
Commodity Code | 7326909890 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku