Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20076924
5401408833001E
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
| Materiál jazýčka | Nehrdzavejúca oceľ |
|---|---|
| Typ kľúča | Kľúč s koľajničkovou drážkou |
| Smer montáže | Pravé |
| Maximálna kompresia | 0.157 in |
| Maximálna kompresia | 4.0 mm |
| Výška hlavy | 0.236 in |
| Výška hlavy | 6.0 mm |
| Výška puzdra | 22.0 mm |
| Výška puzdra | 0.866 in |
| Celková dĺžka | 45.0 mm |
| Celková dĺžka | 1.772 in |
| Šírka montážneho otvoru | 0.787 in |
| Šírka montážneho otvoru | 20.0 mm |
| Dĺžka montážneho otvoru | 22.0 mm |
| Dĺžka montážneho otvoru | 0.866 in |
| Commodity Code | 8301409000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku