Menu Hľadať

Kompresná vačková západka 22.0 mm 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

Pevné tlakové vačkové západky majú všestranný, nízkoprofilový okrúhly tvar. Vhodné na držanie dverí a panelov v zavretej polohe, eliminujú hluk spôsobený vibráciami a pohybom panelov. Pridaná kompresia umožňuje bezpečné uzavretie, keď sa vyžaduje krytie IP65/NEMA. Ovládajú sa kľúčom. Fungujú pri teplote od -50 °C do +80 °C. Dodávajú sa z nehrdzavejúcej ocele s prírodnou povrchovou úpravou.
Nový kód produktu:

20076641

Starý kód produktu:

5401402830001E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 50

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál jazýčka Nehrdzavejúca oceľ
Typ kľúča 8,0 mm štvorcový kľúč
Smer montáže Pravé
Maximálna kompresia 4.0 mm
Výška hlavy 6.0 mm
Výška puzdra 22.0 mm
Celková dĺžka 45.0 mm
Šírka montážneho otvoru 20.0 mm
Dĺžka montážneho otvoru 22.0 mm
Commodity Code 8301409000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás