Menu Hľadať

Kompresná západka Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

Pevné tlakové vačkové západky majú všestranný, nízkoprofilový okrúhly tvar. Vhodné na držanie dverí a panelov v zavretej polohe, eliminujú hluk spôsobený vibráciami a pohybom panelov. Pridaná kompresia umožňuje bezpečné uzavretie, keď sa vyžaduje krytie IP65/NEMA. Ovládajú sa kľúčom. Fungujú pri teplote od -50 °C do +80 °C. Dodávajú sa z nehrdzavejúcej ocele s prírodnou povrchovou úpravou.
Nový kód produktu:

20052683

Starý kód produktu:

0403401331E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 44,8103 €
10 - 49 32,0074 €
50 + 28,8066 €
Množstvo v balení: 10

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

44,81 €

1 x 44,8103 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 30.0 mm
Výška hlavy 6.0 mm
Dĺžka jazýčka 45.0 mm
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás