20052812
0401403759E
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 59,5172 € |
| 10 + | 49,9215 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiál západky | Nehrdzavejúca oceľ |
|---|---|
| Materiál jazýčka | Nehrdzavejúca oceľ |
| Materiál puzdra | Nehrdzavejúca oceľ |
| Typ kľúča | Trojuholníkový kľúč |
| Smer montáže | Pre ľavákov |
| Maximálna kompresia | 6.0 mm |
| Maximálna kompresia | 0.236 in |
| Priemer hlavy | 30.0 mm |
| Priemer hlavy | 1.181 in |
| Výška hlavy | 0.236 in |
| Výška hlavy | 6.0 mm |
| Dĺžka jazýčka | 45.0 mm |
| Dĺžka jazýčka | 1.772 in |
| Výška puzdra | 32.0 mm |
| Výška puzdra | 1.26 in |
| Šírka montážneho otvoru | 20.2 mm |
| Šírka montážneho otvoru | 0.795 in |
| Dĺžka montážneho otvoru | 22.2 mm |
| Dĺžka montážneho otvoru | 0.874 in |
| Commodity Code | 7326909890 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku