20049928
0401122834001E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 6,5469 € |
5 + | 5,8922 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dokončiť | Čierno práškované |
---|---|
Materiál jazýčka | Oceľ |
Materiál puzdra | Zamak |
Typ kľúča | 8,0 mm štvorcový kľúč |
Smer montáže | Pravé |
Maximálna kompresia | 6.0 mm |
Maximálna kompresia | 0.236 in |
Priemer hlavy | 30.0 mm |
Priemer hlavy | 1.181 in |
Výška hlavy | 0.236 in |
Výška hlavy | 6.0 mm |
Dĺžka jazýčka | 45.0 mm |
Dĺžka jazýčka | 1.772 in |
Výška puzdra | 32.0 mm |
Výška puzdra | 1.26 in |
Šírka montážneho otvoru | 0.795 in |
Šírka montážneho otvoru | 20.2 mm |
Dĺžka montážneho otvoru | 22.2 mm |
Dĺžka montážneho otvoru | 0.874 in |
Commodity Code | 8301409000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku