20119478
0401121360E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 19,5942 € |
50 + | 13,9958 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dokončiť | Čierno práškované |
---|---|
Materiál západky | Tlakovo liaty zinok |
Materiál jazýčka | Tlakovo liaty zinok |
Materiál puzdra | Tlakovo liaty zinok |
Typ kľúča | Dvojzubý kľúč |
Smer montáže | Pre ľavákov |
Maximálna kompresia | 6.0 mm |
Maximálna kompresia | 0.236 in |
Výška hlavy | 6.0 mm |
Výška hlavy | 0.236 in |
Výška puzdra | 32.0 mm |
Výška puzdra | 1.26 in |
Celková dĺžka | 76.0 mm |
Celková dĺžka | 2.992 in |
Šírka montážneho otvoru | 20.2 mm |
Šírka montážneho otvoru | 0.795 in |
Dĺžka montážneho otvoru | 22.2 mm |
Dĺžka montážneho otvoru | 0.874 in |
Commodity Code | 8301300000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku