Menu Hľadať

Kompresná západka Tlakovo liaty zinok

Pevné tlakové vačkové západky majú všestranný, nízkoprofilový okrúhly tvar. Vhodné na držanie dverí a panelov v zavretej polohe, eliminujú hluk spôsobený vibráciami a pohybom panelov. Pridaná kompresia umožňuje bezpečné uzavretie, keď sa vyžaduje krytie IP65/NEMA. Fungujú pri teplote od -50 °C do +80 °C. Dodávajú sa z tlakovo liateho zinku s čierno práškovanou povrchovou úpravou.
Nový kód produktu:

20080990

Starý kód produktu:

0401121330E

1 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 19,5942 €
50 + 13,9958 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

19,59 €

1 x 19,5942 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 30.0 mm
Výška hlavy 6.0 mm
Dĺžka jazýčka 45.0 mm
Výška puzdra 32.0 mm
Commodity Code 8301300000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás