20081553
0401114261E
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 6,5469 € |
| 5 + | 5,8922 € |
| Dokončiť | Čierno práškované |
|---|---|
| Materiál jazýčka | Tlakovo liaty zinok |
| Typ kľúča | Kľúč s drážkou |
| Smer montáže | Pre ľavákov |
| Maximálna kompresia | 0.236 in |
| Maximálna kompresia | 6.0 mm |
| Výška hlavy | 6.0 mm |
| Výška hlavy | 0.236 in |
| Výška puzdra | 0.866 in |
| Výška puzdra | 22.0 mm |
| Celková dĺžka | 1.772 in |
| Celková dĺžka | 45.0 mm |
| Šírka montážneho otvoru | 20.2 mm |
| Šírka montážneho otvoru | 0.795 in |
| Dĺžka montážneho otvoru | 0.866 in |
| Dĺžka montážneho otvoru | 22.0 mm |
| Commodity Code | 8301409000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku