Menu Hľadať

Tesniace skrutky s pologuľatou hlavou

Vo výrobe

Tento rad tesniacich skrutiek má pologuľatú hlavu s tromi možnosťami: drážka Torx, krížová drážka a štandardná drážka. Skrutky s drážkou Torx poskytujú pozitívne a rýchle zapojenie, ktoré prenáša krútiaci moment s menším tlakom smerom nadol. Skrutky s krížovou drážkou zvládajú vysoký krútiaci moment, vďaka čomu sú dobrou voľbou pre aplikácie, ktoré vyžadujú pevné uchytenie a uľahčujú odstránenie skrutky, hoci bola pevne zaskrutkovaná. Napokon, skrutky so štandardnou drážkou majú nižšiu kapacitu krútiaceho momentu ako iné typy skrutiek, ako napríklad s krížovou drážkou alebo drážkou Torx. Tieto skrutky majú O-krúžok, ktorý je stlačený medzi hlavou a protikusom pre bezpečnejšie utesnenie. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a je mierne magnetická.

Tieto tesniace skrutky s pologuľatou hlavou s krížovou drážkou sú typ spojovacieho prvku navrhnutý s O-krúžkom, ktorý poskytuje bezpečnú obojsmernú ochranu proti kontaminantom, ako sú plyny a kvapaliny v rôznych aplikáciách, čím sa minimalizuje riziko poškodenia citlivých zariadení. Zabraňujú vniknutiu vody, prachu alebo iných nečistôt a zaisťujú bezpečné a spoľahlivé spojenie.

Tesniace skrutky sa používajú v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách, ako sú skrine, alebo v automobilovom a elektrotechnickom sektore.

  • Poskytujú bezpečné a vodotesné spojenie pre rôzne aplikácie, čím minimalizujú riziko uvoľnenia v dôsledku vibrácií alebo pohybu.
  • Používajú sa v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách, ako sú skrine, alebo v automobilovom a elektrotechnickom sektore.
  • Majú O-krúžok, ktorý je stlačený medzi hlavou a spojovacím povrchom pre bezpečnejšie utesnenie.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Skupina SR: SRP0172, SRP0171, SRP0170

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
133 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 max h1 max d1 l1 Typ/prevedenie drážky d3 ±0.05 Kúpiť
2,6785 € - 4,1208 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0
4.6
M6
12.0
S krížovou drážkou
6.8
1,5514 € - 2,3868 € Požiadajte o dodací termin tu
4.7
2.1
M2.5
16.0
S krížovou drážkou
2.75
5,304 € - 8,16 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0
6.0
M8
25.0
Drážka Torx
8.5
5,1051 € - 7,854 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0
4.6
M6
12.0
Drážka Torx
6.8
1,1934 € - 1,836 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0
3.1
M4
16.0
S krížovou drážkou
4.5
5,1051 € - 7,854 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0
4.6
M6
16.0
Drážka Torx
6.8
4,7515 € - 7,31 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
1.6
M5
20.0
Drážka Torx
5.6
4,7515 € - 7,31 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
3.7
M5
8.0
Drážka Torx
5.6
5,304 € - 8,16 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0
6.0
M8
20.0
Drážka Torx
8.5
5,0167 € - 7,718 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0
2.4
M3
12.0
Drážka Torx
3.6
4,7515 € - 7,31 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0
3.3
M4
12.0
Drážka Torx
4.5
4,7515 € - 7,31 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0
3.3
M4
20.0
Drážka Torx
4.5
4,7515 € - 7,31 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0
3.3
M4
8.0
Drážka Torx
4.5
5,304 € - 8,16 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0
6.0
M8
16.0
Drážka Torx
8.5
5,304 € - 8,16 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0
6.0
M8
12.0
Drážka Torx
8.5
2,431 € - 3,74 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0
7.5
M10
30.0
S krížovou drážkou
10.6
4,7537 € - 7,3134 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
3.7
M5
16.0
Drážka Torx
5.6
1,4586 € - 2,244 € Požiadajte o dodací termin tu
4.7
2.1
M2.5
25.0
S krížovou drážkou
2.75
2,2343 € - 3,4374 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0
2.4
M3
30.0
S krížovou drážkou
3.6
1,4586 € - 2,244 € Požiadajte o dodací termin tu
4.7
2.1
M2.5
30.0
S krížovou drážkou
2.75
  • z/zo 7
Pologuľatá hlava s krížovou drážkou Tesniaca skrutka M6 12.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20244729

Cenové rozpätie
4,1208 € - 2,6785 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Pologuľatá hlava s krížovou drážkou Tesniaca skrutka M2.5 16.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20228705

Cenové rozpätie
2,3868 € - 1,5514 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M2.5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Pologuľatá hlava s krížovou drážkou Tesniaca skrutka M8 25.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20225698

Cenové rozpätie
8,16 € - 5,304 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    16.0
  • d2 max
    16.0
Pologuľatá hlava s krížovou drážkou Tesniaca skrutka M6 12.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20225612

Cenové rozpätie
7,854 € - 5,1051 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.6
  • w1
    12.0
  • d2 max
    12.0
Pologuľatá hlava s krížovou drážkou Tesniaca skrutka M4 16.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20225735

Cenové rozpätie
1,836 € - 1,1934 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Pologuľatá hlava s krížovou drážkou Tesniaca skrutka M6 16.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20225629

Cenové rozpätie
7,854 € - 5,1051 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.6
  • w1
    12.0
  • d2 max
    12.0
Pologuľatá hlava s krížovou drážkou Tesniaca skrutka M5 20.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20225605

Cenové rozpätie
7,31 € - 4,7515 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.6
  • w1
    10.0
  • d2 max
    10.0
Pologuľatá hlava s krížovou drážkou Tesniaca skrutka M5 8.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20225568

Cenové rozpätie
7,31 € - 4,7515 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • w1
    10.0
  • d2 max
    10.0
Pologuľatá hlava s krížovou drážkou Tesniaca skrutka M8 20.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20225681

Cenové rozpätie
8,16 € - 5,304 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    16.0
  • d2 max
    16.0
Pologuľatá hlava s krížovou drážkou Tesniaca skrutka M3 12.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20225483

Cenové rozpätie
7,718 € - 5,0167 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    6.0
  • d2 max
    6.0
Pologuľatá hlava s krížovou drážkou Tesniaca skrutka M4 12.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20225537

Cenové rozpätie
7,31 € - 4,7515 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
Pologuľatá hlava s krížovou drážkou Tesniaca skrutka M4 20.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20225551

Cenové rozpätie
7,31 € - 4,7515 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
Pologuľatá hlava s krížovou drážkou Tesniaca skrutka M4 8.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20225513

Cenové rozpätie
7,31 € - 4,7515 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
Pologuľatá hlava s krížovou drážkou Tesniaca skrutka M8 16.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20225674

Cenové rozpätie
8,16 € - 5,304 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    16.0
  • d2 max
    16.0
Pologuľatá hlava s krížovou drážkou Tesniaca skrutka M8 12.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20225667

Cenové rozpätie
8,16 € - 5,304 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    16.0
  • d2 max
    16.0
Pologuľatá hlava s krížovou drážkou Tesniaca skrutka M10 30.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20223960

Cenové rozpätie
3,74 € - 2,431 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    7.5
  • d2 max
    20.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Pologuľatá hlava s krížovou drážkou Tesniaca skrutka M5 16.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20225599

Cenové rozpätie
7,3134 € - 4,7537 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.7
  • w1
    10.0
  • d2 max
    10.0
Pologuľatá hlava s krížovou drážkou Tesniaca skrutka M2.5 25.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20228729

Cenové rozpätie
2,244 € - 1,4586 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M2.5
  • l1
    25.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Pologuľatá hlava s krížovou drážkou Tesniaca skrutka M3 30.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20228750

Cenové rozpätie
3,4374 € - 2,2343 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1
    30.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Pologuľatá hlava s krížovou drážkou Tesniaca skrutka M2.5 30.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20228736

Cenové rozpätie
2,244 € - 1,4586 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M2.5
  • l1
    30.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75