Menu Hľadať

Gombíková hlava Tesniaca skrutka M12 40.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

Tesniace skrutky s gombíkovou hlavou s drážkou s vnútorným šesťhranom sú určené pre skrutku na ochranu aplikácií pred nečistotami, kvapalinami alebo plynmi. Používajú sa v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách, ako sú skrine, prevodovky alebo motory. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a vhodné pre teploty od -100 °C do +260 °C.
Nový kód produktu:

20226169

Starý kód produktu:

20226169

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 6,222 €
50 - 99 4,9776 €
100 - 199 4,6665 €
200 - 499 4,3554 €
500 + 4,0443 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

6,22 €

1 x 6,222 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M12
l1 40.0
h1 max 6.6
d2 max 21.0
A/F 8.0
d3 ±0.05 12.9
Materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás