Low-Density PVC Weather Stripping is a closed-cell foam offering great barrier protection from moisture and air, excellent weather and oxidation resistance, excellent conformability, flexibility at low temperatures, and good for outdoor use. Specifications-: Adhesive: Permanent acrylic-based pressure-sensitive adhesive. Test Method: ASTM D1667Density (lb/ft3): 7Compression Deflection: 2 psi. Compression Set: (50%) 8 max. Service Temperature: Rubber-based: -40F to 180F Flammability: FMVSS 302Applications. HVAC Appliance. Construction. General assembly. RV/Trailer/Truck.
Skupina SR: SR1867 ,SR5561
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dĺžka kotúča | Materiál | Celková šírka | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2539 € - 0,2821 € | Požiadajte o dodací termin tu |
65.617 ft
20.0 m
|
Polyetylén
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,096 € - 1,2178 € | 544 Na sklade |
16.404 ft
5.0 m
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3024 € - 0,336 € | 70 Na sklade |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2247 € - 0,2247 € | 329 Na sklade |
32.808 ft
10.0 m
|
Polyetylén
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3278 € - 0,3643 € | Požiadajte o dodací termin tu |
65.617 ft
20.0 m
|
Polyetylén
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3136 € - 0,3484 € | Požiadajte o dodací termin tu |
32.808 ft
10.0 m
|
Polyetylén
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5496 € - 0,6106 € | Požiadajte o dodací termin tu |
32.808 ft
10.0 m
|
Polyetylén
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,338 € - 0,3756 € | 190 Na sklade |
32.808 ft
10.0 m
|
Polyetylén
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,211 € - 0,2344 € | 860 Na sklade |
32.808 ft
10.0 m
|
Polyetylén
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3963 € - 0,4403 € | Požiadajte o dodací termin tu |
32.808 ft
10.0 m
|
Polyetylén
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3589 € - 0,3589 € | 100 Na sklade |
65.617 ft
20.0 m
|
Polyetylén
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 35,1319 € - 35,1319 € | 105 Na sklade |
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
164.042 ft
50.0 m
|
EPDM
|
39.37 in
1000.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| 0,2911 € - 0,3235 € | Požiadajte o dodací termin tu |
65.617 ft
20.0 m
|
Polyetylén
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,4829 € - 0,5366 € | 240 Na sklade |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,474 € - 0,5267 € | Požiadajte o dodací termin tu |
16.404 ft
5.0 m
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5247 € - 0,5831 € | Požiadajte o dodací termin tu |
32.808 ft
10.0 m
|
Polyetylén
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 12,3033 € - 12,3033 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 20,5813 € - 20,5813 € | 167 Na sklade |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 27,6219 € - 27,6219 € | 1186 Na sklade |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku