Bubble gaskets made from black EPDM with steel spring core. Clip-on profiles offering edge protection and sealing. Flexible and press-on by hand, making them quick and easy to use. Side or top gasket profiles and available in 20 metre rolls.
Skupina SR: SR5558 ,SR5559
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálna šírka svorky | Minimálna šírka svorky | Groove Width | Hĺbka úchopu | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256,0217 € - 256,0217 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 138,0384 € - 138,0384 € | 130 Na sklade |
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5
|
||
| 224,9578 € - 224,9578 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 110,4449 € - 110,4449 € | 159 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
6 - Otvorené
|
||
| 244,7284 € - 244,7284 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
7
|
||
| 322,8007 € - 322,8007 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
1
|
||
| 176,9537 € - 176,9537 € | 2 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
5
|
||
| 130,5142 € - 130,5142 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 313,7547 € - 313,7547 € | 2 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
9
|
||
| 193,2822 € - 193,2822 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
11
|
||
| 10237328 | 238,4558 € - 238,4558 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
1
|
|
| 200,7922 € - 200,7922 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.138 in
3.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| 213,3515 € - 213,3515 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
6 - Otvorené
|
||
| 243,4624 € - 243,4624 € | 40 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
3
|
||
| 203,3098 € - 203,3098 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
8
|
||
| 333,7102 € - 333,7102 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 321,5776 € - 321,5776 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
3
|
||
| 194,5196 € - 194,5196 € | 10 Na sklade |
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
8
|
||
| 150,5834 € - 150,5834 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 160,6394 € - 160,6394 € | 7 Na sklade |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
10
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku