Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bubble gaskets made from black EPDM with steel spring core. Clip-on profiles offering edge protection and sealing. Flexible and press-on by hand, making them quick and easy to use. Side or top gasket profiles and available in 20 metre rolls.
Skupina SR: SR5558 ,SR5559
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálna šírka svorky | Minimálna šírka svorky | Groove Width | Hĺbka úchopu | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138,0384 € - 138,0384 € | 130 Na sklade |
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5
|
||
| 224,9578 € - 224,9578 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
||
| 110,4449 € - 110,4449 € | 159 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
6
|
||
| 10237328 | 238,4558 € - 238,4558 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
1
|
|
| 200,7922 € - 200,7922 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.138 in
3.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| 131,7801 € - 131,7801 € | 19 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
11
|
||
| 145,5911 € - 145,5911 € | 57 Na sklade |
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
2
|
||
| 193,2822 € - 193,2822 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
11
|
||
| 213,3515 € - 213,3515 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
||
| 243,4624 € - 243,4624 € | 40 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
3
|
||
| 203,3098 € - 203,3098 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
8
|
||
| 321,5776 € - 321,5776 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
3
|
||
| 160,6394 € - 160,6394 € | 7 Na sklade |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
10
|
||
| 333,7102 € - 333,7102 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
2
|
||
| 130,5142 € - 130,5142 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 244,7284 € - 244,7284 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
7
|
||
| 313,7547 € - 313,7547 € | 2 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
9
|
||
| 322,8007 € - 322,8007 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
1
|
||
| 213,3515 € - 213,3515 € | 3 Na sklade |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
9
|
||
| 176,9537 € - 176,9537 € | 2 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
5
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku