Menu Hľadať

Tesnenie ventilátora 50.0 mm Čierna EPDM

Fan gasket with incorporated mount for fan filter assemblies. Helps reduce vibration and provides a seal that avoids particles from entering the cooling circuit.
Nový kód produktu:

10313329

Starý kód produktu:

FMG-1

100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 1,8661 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

186,61 €

100 x 1,8661 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Priemer otvoru 5.0 mm
Celková hrúbka 32.3 mm
Tvrdosť 40 Shore A
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás