Menu Hľadať

Termostat Ohrev 24 - 230 V

35mm Din rail mountable heating thermostat. It is IP20 rated and is manufactured with material rated UL94-V0
Nový kód produktu:

10211359

Starý kód produktu:

1339710

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 17,0966 €
10 + 14,707 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

17,10 €

1 x 17,0966 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Funkcia Ohrev
Price per piece incl VAT 19.7192 EUR
Farba Biela
Celková dĺžka 60.0 mm
Celková hĺbka 38.0 mm
Teplotný rozsah -20 - 80 °C
Typ Termostat
Commodity Code 9032102090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás