Menu Hľadať

Termostat Chladenie 24 - 230 V

35mm Din rail mountable cooling thermostat. It is IP20 rated and is manufactured with material rated UL94-V0
Nový kód produktu:

10211342

Starý kód produktu:

1339709

6 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 17,0966 €
10 + 14,707 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

17,10 €

1 x 17,0966 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Funkcia Chladenie
Farba Biela
Celková dĺžka 60.0 mm
Celková hĺbka 38.0 mm
Teplotný rozsah -20 - 80 °C
Typ Termostat
Commodity Code 9032102090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás