Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sortiment teplom zmrštiteľných bužírok má univerzálne použitie a dodávame ho v mnohých typoch a farebných prevedeniach. Bužírka so zmršťovacím pomerom 3:1 vo vyhotovení bez lepidla je veľmi pružná a má vďaka svojim elektroizolačným vlastnostiam široké využitie pri ochrane sériovo zapojených komponentov, rozpojení koncoviek a spojov. Je vysokou izolačná a mimoriadne odolná. Dokáže zvíazať vodiče do veľmi pružných zväzkov pre ľahké zaťaženie. Môže byť použitá na identifikáciu alebo farebné označenie vodičov, káblov, koncoviek a komponentov.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vnútorný priemer (zmrštenie) | Pomer zmrštenia | Vnútorný priemer pred zmrštením | Farba | Tvar rúrky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,7166 € - 77,916 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Hnedá
|
Okrúhle
|
||
| 12,1974 € - 14,8618 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Purpurová
|
Okrúhle
|
||
| 12,4881 € - 15,2333 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Zelená
|
Okrúhle
|
||
| 15,5604 € - 19,0025 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Zelená
|
Ploché
|
||
| 91,6701 € - 91,6701 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Modrá
|
Okrúhle
|
||
| 84,7717 € - 84,7717 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Šedá
|
Okrúhle
|
||
| 159,6296 € - 159,6296 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
2:1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Šedá
|
Ploché
|
||
| 64,6597 € - 77,916 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Zelená
|
Okrúhle
|
||
| 91,6701 € - 91,6701 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Hnedá
|
Okrúhle
|
||
| 307,9799 € - 307,9799 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.748 in
19.0 mm
|
2:1
|
1.5 in
38.1 mm
|
Modrá
|
Ploché
|
||
| 158,1076 € - 158,1076 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Hnedá
|
Ploché
|
||
| 12,4881 € - 15,2333 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Zelená
|
Okrúhle
|
||
| 85,5488 € - 102,825 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Modrá
|
Ploché
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku