Sortiment teplom zmrštiteľných bužírok má univerzálne použitie a dodávame ho v mnohých typoch a farebných prevedeniach. Bužírka so zmršťovacím pomerom 3:1 vo vyhotovení bez lepidla je veľmi pružná a má vďaka svojim elektroizolačným vlastnostiam široké využitie pri ochrane sériovo zapojených komponentov, rozpojení koncoviek a spojov. Je vysokou izolačná a mimoriadne odolná. Dokáže zvíazať vodiče do veľmi pružných zväzkov pre ľahké zaťaženie. Môže byť použitá na identifikáciu alebo farebné označenie vodičov, káblov, koncoviek a komponentov.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vnútorný priemer (zmrštenie) | Pomer zmrštenia | Vnútorný priemer pred zmrštením | Farba | Tvar rúrky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,7169 € - 19,0025 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Modrá
|
Okrúhle
|
||
28,3758 € - 34,5629 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Modrá
|
Ploché
|
||
84,7717 € - 84,7717 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Modrá
|
Okrúhle
|
||
12,5024 € - 15,2333 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Šedá
|
Okrúhle
|
||
15,6457 € - 19,0025 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Šedá
|
Ploché
|
||
12,4881 € - 15,2333 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Červená
|
Okrúhle
|
||
15,7596 € - 19,0025 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Červená
|
Okrúhle
|
||
28,4753 € - 34,5629 € | 1 Na sklade |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Červená
|
Ploché
|
||
12,5024 € - 15,2333 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Biela
|
Okrúhle
|
||
15,5604 € - 19,0025 € | 2 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Biela
|
Ploché
|
||
16,5134 € - 20,1261 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Šedá
|
Ploché
|
||
12,4881 € - 15,2333 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Červená
|
Okrúhle
|
||
14,1381 € - 17,2388 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Červená
|
Okrúhle
|
||
35,9426 € - 43,6375 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Červená
|
Ploché
|
||
13,0998 € - 15,8307 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Biela
|
Okrúhle
|
||
16,5134 € - 20,1261 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Biela
|
Ploché
|
||
12,4881 € - 15,2333 € | 64 Na sklade |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Červená
|
Okrúhle
|
||
15,5604 € - 19,0025 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Červená
|
Ploché
|
||
12,5024 € - 15,2333 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Biela
|
Okrúhle
|
||
15,8734 € - 19,0025 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Biela
|
Okrúhle
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku