Sortiment teplom zmrštiteľných bužírok má univerzálne použitie a dodávame ho v mnohých typoch a farebných prevedeniach. Bužírka so zmršťovacím pomerom 3:1 vo vyhotovení bez lepidla je veľmi pružná a má vďaka svojim elektroizolačným vlastnostiam široké využitie pri ochrane sériovo zapojených komponentov, rozpojení koncoviek a spojov. Je vysokou izolačná a mimoriadne odolná. Dokáže zvíazať vodiče do veľmi pružných zväzkov pre ľahké zaťaženie. Môže byť použitá na identifikáciu alebo farebné označenie vodičov, káblov, koncoviek a komponentov.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vnútorný priemer (zmrštenie) | Pomer zmrštenia | Vnútorný priemer pred zmrštením | Farba | Tvar rúrky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87,9577 € - 87,9577 € | 21 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Zelená
|
Okrúhle
|
||
| 453,0589 € - 453,0589 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Zelená
|
Ploché
|
||
| 116,3761 € - 140,94 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Žltá
|
Ploché
|
||
| 120,3587 € - 120,3587 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Biela
|
Okrúhle
|
||
| 161,7204 € - 161,7204 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
3:1
|
0.709 in
18.0 mm
|
Biela
|
Ploché
|
||
| 87,9577 € - 87,9577 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Šedá
|
Okrúhle
|
||
| 110,7623 € - 110,7623 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.033 in
0.85 mm
|
3:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Žltá, zelená
|
Okrúhle
|
||
| 52,5504 € - 77,1118 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.03 in
0.75 mm
|
3:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Žltá, zelená
|
Okrúhle
|
||
| 141,8787 € - 171,2928 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Šedá
|
Ploché
|
||
| 86,9336 € - 104,9405 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.02 in
0.5 mm
|
3:1
|
0.059 in
1.5 mm
|
Hnedá
|
Okrúhle
|
||
| 116,6179 € - 140,94 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hnedá
|
Ploché
|
||
| 112,6496 € - 112,6496 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Červená
|
Okrúhle
|
||
| 453,0589 € - 453,0589 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Červená
|
Ploché
|
||
| 141,8787 € - 171,2928 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Purpurová
|
Ploché
|
||
| 112,6496 € - 112,6496 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Modrá
|
Okrúhle
|
||
| 262,9344 € - 262,9344 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Modrá
|
Ploché
|
||
| 112,6496 € - 112,6496 € | 9 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Šedá
|
Okrúhle
|
||
| 453,0589 € - 453,0589 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Šedá
|
Ploché
|
||
| 141,8787 € - 171,2928 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Hnedá
|
Ploché
|
||
| 46,9231 € - 68,7845 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.02 in
0.51 mm
|
3:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Žltá, zelená
|
Okrúhle
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku