Menu Hľadať

Teplom zmrštiteľné bužírky 3:1 40.0 mm PO Šedá

Táto teplom zmrštiteľná bužírka 3:1 je potiahnutá lepidlom s vynikajúcou mechanickou pevnosťou, vďaka čomu sa vo veľkom používa v komunikačnom, elektronickom a automobilovom priemysle. Dodáva sa vo sivej farbe.
Nový kód produktu:

10393840

Starý kód produktu:

496106

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 1 357,9252 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

1 357,93 €

1 x 1 357,9252 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priľnavosť Lepidlo
Certifikácia UL
Farba Šedá
Materiál PO
Spôsob balenia Cievka
Špeciálne funkcie Samozhášacie
Tvar rúrky Ploché
Vnútorný priemer (zmrštenie) 13.0 mm
Maximálna prevádzková teplota 125 °C
Minimálna teplota úplného obnovenia 110 °C
Minimálna prevádzková teplota -55 °C
Rozsah prevádzkovej teploty -55 - 125 °C
Celková dĺžka 30.0 m
Vnútorný priemer pred zmrštením 40.0 mm
Hrúbka steny (zmrštená) 2.4 mm
Pomer zmrštenia 3:1

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás