Menu Hľadať

Teplom zmrštiteľné bužírky 3:1 4.8 mm XLPO Biela

Táto teplom zmrštiteľná bužírka 3:1, s lepidlom je navrhnutá tak, aby izolovala aj utesnila chránené predmety. Bežne sa používa na utesnenie elektrických komponentov, ako sú spoje a zväzky káblov v automobilovom a komunikačnom priemysle. Dodáva sa v bielej farbe.
Nový kód produktu:

10393727

Starý kód produktu:

496084

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 324,0667 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

324,07 €

1 x 324,0667 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priľnavosť Lepidlo
Certifikácia UL
Farba Biela
Materiál XLPO
Spôsob balenia Roll
Tvar rúrky Okrúhle
Vnútorný priemer (zmrštenie) 1.5 mm
Minimálna teplota úplného obnovenia 110 °C
Rozsah prevádzkovej teploty -55 - 125 °C
Celková dĺžka 75.0 m
Vnútorný priemer pred zmrštením 4.8 mm
Hrúbka steny (zmrštená) 1.0 mm
Pomer zmrštenia 3:1

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás