10393680
496071
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 + | 327,1389 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priľnavosť | Lepidlo |
---|---|
Certifikácia | UL |
Farba | Žltá |
Materiál | PO |
Spôsob balenia | Cievka |
Špeciálne funkcie | Samozhášacie |
Tvar rúrky | Okrúhle |
Vnútorný priemer (zmrštenie) | 0.157 in |
Vnútorný priemer (zmrštenie) | 4.0 mm |
Maximálna prevádzková teplota | 257 °F |
Maximálna prevádzková teplota | 125 °C |
Minimálna teplota úplného obnovenia | 110 °C |
Minimálna teplota úplného obnovenia | 230 °F |
Minimálna prevádzková teplota | -67 °F |
Minimálna prevádzková teplota | -55 °C |
Rozsah prevádzkovej teploty | -67 - 257 °F |
Rozsah prevádzkovej teploty | -55 - 125 °C |
Celková dĺžka | 30.0 m |
Celková dĺžka | 98.425 ft |
Vnútorný priemer pred zmrštením | 0.472 in |
Vnútorný priemer pred zmrštením | 12.0 mm |
Hrúbka steny (zmrštená) | 1.6 mm |
Hrúbka steny (zmrštená) | 0.063 in |
Pomer zmrštenia | 3:1 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku