Menu Hľadať

Teplom zmrštiteľné bužírky 3:1 6.0 mm PO Zelená

Táto teplom zmrštiteľná bužírka 3:1, s lepidlom je navrhnutá tak, aby utesnila a izolovala vodiče a káble. Bežne sa používa na utesnenie elektrických komponentov, ako sú spoje a zväzky okrúhlych káblov v automobilovom a komunikačnom priemysle. Dodáva sa v zelenej farbe a má minimálnu teplotu zmrštenia 70 °C
Nový kód produktu:

10393628

Starý kód produktu:

496053

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 416,6328 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

416,63 €

1 x 416,6328 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priľnavosť Lepidlo
Certifikácia UL
Farba Zelená
Materiál PO
Spôsob balenia Cievka
Špeciálne funkcie Samozhášacie
Tvar rúrky Okrúhle
Vnútorný priemer (zmrštenie) 2.0 mm
Maximálna prevádzková teplota 125 °C
Minimálna teplota úplného obnovenia 110 °C
Minimálna prevádzková teplota -55 °C
Rozsah prevádzkovej teploty -55 - 125 °C
Celková dĺžka 75.0 m
Vnútorný priemer pred zmrštením 6.0 mm
Hrúbka steny (zmrštená) 1.0 mm
Pomer zmrštenia 3:1

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás