10393499
496027
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 + | 3,2714 € |
Priľnavosť | Lepidlo |
---|---|
Certifikácia | UL |
Farba | Priehľadná |
Materiál | PO |
Spôsob balenia | Pre-Cut Lengths |
Špeciálne funkcie | Nie sú samozhášacie |
Tvar rúrky | Okrúhle |
Vnútorný priemer (zmrštenie) | 0.039 in |
Vnútorný priemer (zmrštenie) | 1.0 mm |
Maximálna prevádzková teplota | 125 °C |
Maximálna prevádzková teplota | 257 °F |
Minimálna teplota úplného obnovenia | 110 °C |
Minimálna teplota úplného obnovenia | 230 °F |
Minimálna prevádzková teplota | -55 °C |
Minimálna prevádzková teplota | -67 °F |
Rozsah prevádzkovej teploty | -67 - 257 °F |
Rozsah prevádzkovej teploty | -55 - 125 °C |
Celková dĺžka | 4.003 ft |
Celková dĺžka | 1.22 m |
Vnútorný priemer pred zmrštením | 3.0 mm |
Vnútorný priemer pred zmrštením | 0.118 in |
Hrúbka steny (zmrštená) | 1.0 mm |
Hrúbka steny (zmrštená) | 0.039 in |
Pomer zmrštenia | 3:1 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku