Menu Hľadať

Teplom zmrštiteľné bužírky 3:1 3.0 mm XLPO Červená

Táto teplom zmrštiteľná bužírka 3:1, s lepidlom je navrhnutá tak, aby utesnila a izolovala vodiče a káble. Bežne sa používa na utesnenie elektrických komponentov, ako sú spoje a zväzky okrúhlych káblov v automobilovom a komunikačnom priemysle. Dodáva sa v červenej farbe a má minimálnu teplotu zmrštenia 70 °C
Nový kód produktu:

10393277

Starý kód produktu:

496003

4 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 493,7949 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

493,79 €

1 x 493,7949 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priľnavosť Lepidlo
Certifikácia UL
Farba Červená
Materiál XLPO
Spôsob balenia Roll
Tvar rúrky Okrúhle
Vnútorný priemer (zmrštenie) 1.0 mm
Minimálna teplota úplného obnovenia 110 °C
Rozsah prevádzkovej teploty -55 - 125 °C
Celková dĺžka 150.0 m
Vnútorný priemer pred zmrštením 3.0 mm
Hrúbka steny (zmrštená) 1.0 mm
Pomer zmrštenia 3:1

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás