10393208
495996
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 5 + | 6,6423 € |
| Priľnavosť | Lepidlo |
|---|---|
| Certifikácia | UL |
| Farba | Čierna |
| Materiál | PO |
| Spôsob balenia | Pre-Cut Lengths |
| Špeciálne funkcie | Samozhášacie |
| Tvar rúrky | Okrúhle |
| Vnútorný priemer (zmrštenie) | 1.5 mm |
| Vnútorný priemer (zmrštenie) | 0.059 in |
| Maximálna prevádzková teplota | 257 °F |
| Maximálna prevádzková teplota | 125 °C |
| Minimálna teplota úplného obnovenia | 110 °C |
| Minimálna teplota úplného obnovenia | 230 °F |
| Minimálna prevádzková teplota | -67 °F |
| Minimálna prevádzková teplota | -55 °C |
| Rozsah prevádzkovej teploty | -55 - 125 °C |
| Rozsah prevádzkovej teploty | -67 - 257 °F |
| Celková dĺžka | 1.22 m |
| Celková dĺžka | 4.003 ft |
| Vnútorný priemer pred zmrštením | 4.8 mm |
| Vnútorný priemer pred zmrštením | 0.189 in |
| Hrúbka steny (zmrštená) | 0.039 in |
| Hrúbka steny (zmrštená) | 1.0 mm |
| Pomer zmrštenia | 3:1 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku