10393185
495994
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 + | 901,1539 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priľnavosť | Lepidlo |
---|---|
Certifikácia | UL |
Farba | Čierna |
Materiál | XLPO |
Spôsob balenia | Roll |
Tvar rúrky | Ploché |
Vnútorný priemer (zmrštenie) | 0.512 in |
Vnútorný priemer (zmrštenie) | 13.0 mm |
Minimálna teplota úplného obnovenia | 110 °C |
Minimálna teplota úplného obnovenia | 230 °F |
Rozsah prevádzkovej teploty | -55 - 125 °C |
Rozsah prevádzkovej teploty | -67 - 257 °F |
Celková dĺžka | 98.425 ft |
Celková dĺžka | 30.0 m |
Vnútorný priemer pred zmrštením | 1.575 in |
Vnútorný priemer pred zmrštením | 40.0 mm |
Hrúbka steny (zmrštená) | 0.094 in |
Hrúbka steny (zmrštená) | 2.4 mm |
Pomer zmrštenia | 3:1 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku