10392515
495903
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 + | 193,8085 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priľnavosť | Bez lepenia |
|---|---|
| Certifikácia | UL |
| Farba | Zelená, žltá |
| Materiál | XLPO |
| Spôsob balenia | Roll |
| Tvar rúrky | Ploché |
| Vnútorný priemer (zmrštenie) | 0.374 in |
| Vnútorný priemer (zmrštenie) | 9.5 mm |
| Minimálna teplota úplného obnovenia | 100 °C |
| Minimálna teplota úplného obnovenia | 212 °F |
| Rozsah prevádzkovej teploty | -67 - 275 °F |
| Rozsah prevádzkovej teploty | -55 - 135 °C |
| Celková dĺžka | 98.425 ft |
| Celková dĺžka | 30.0 m |
| Vnútorný priemer pred zmrštením | 19.0 mm |
| Vnútorný priemer pred zmrštením | 0.748 in |
| Hrúbka steny (zmrštená) | 0.85 mm |
| Hrúbka steny (zmrštená) | 0.033 in |
| Pomer zmrštenia | 2:1 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku