Menu Hľadať

Teplom zmrštiteľné bužírky 2:1 9.5 mm PO Prírodná

Táto teplom zmrštiteľná bužírka 2:1 má nízku teplotu zmrštenia, spomaľuje horenie a má vynikajúcu mechanickú pevnosť, vďaka čomu sa široko používa v komunikačnom, elektronickom a automobilovom priemysle. Dodáva sa v čírej farbe.
Nový kód produktu:

10357736

Starý kód produktu:

174950500018

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 26,3844 €
10 - 49 19,1874 €
50 + 18,0068 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

26,38 €

1 x 26,3844 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priľnavosť Bez lepenia
Farba Prírodná
Materiál PO
Spôsob balenia Krabica
Špeciálne funkcie Nie sú samozhášacie
Tvar rúrky Okrúhle
Vnútorný priemer (zmrštenie) 5.0 mm
Maximálna prevádzková teplota 125 °C
Minimálna teplota úplného obnovenia 100 °C
Minimálna prevádzková teplota -55 °C
Rozsah prevádzkovej teploty -55 - 125 °C
Celková dĺžka 5.0 m
Vnútorný priemer pred zmrštením 9.5 mm
Hrúbka steny (zmrštená) 0.6 mm
Pomer zmrštenia 2:1

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás