10357651
174250526518
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 73,1511 € |
10 - 49 | 53,1957 € |
50 + | 49,8532 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priľnavosť | Bez lepenia |
---|---|
Farba | Modrá |
Materiál | PO |
Spôsob balenia | Krabica |
Špeciálne funkcie | Samozhášacie |
Tvar rúrky | Okrúhle |
Vnútorný priemer (zmrštenie) | 12.7 mm |
Vnútorný priemer (zmrštenie) | 0.5 in |
Maximálna prevádzková teplota | 125 °C |
Maximálna prevádzková teplota | 257 °F |
Minimálna teplota úplného obnovenia | 212 °F |
Minimálna teplota úplného obnovenia | 100 °C |
Minimálna prevádzková teplota | -55 °C |
Minimálna prevádzková teplota | -67 °F |
Rozsah prevádzkovej teploty | -55 - 125 °C |
Rozsah prevádzkovej teploty | -67 - 257 °F |
Celková dĺžka | 16.404 ft |
Celková dĺžka | 5.0 m |
Vnútorný priemer pred zmrštením | 1 in |
Vnútorný priemer pred zmrštením | 25.4 mm |
Hrúbka steny (zmrštená) | 0.035 in |
Hrúbka steny (zmrštená) | 0.9 mm |
Pomer zmrštenia | 2:1 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku