Menu Hľadať

Teplom zmrštiteľné bužírky 2:1 1.6 mm PO Čierna

Táto teplom zmrštiteľná bužírka 2:1 má nízku teplotu zmrštenia, spomaľuje horenie a má vynikajúcu mechanickú pevnosť, vďaka čomu sa široko používa v komunikačnom, elektronickom a automobilovom priemysle. Dodáva sa v čiernej farbe.
Nový kód produktu:

10631928

Starý kód produktu:

174161069918

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 22,4523 €
10 - 49 16,3188 €
50 + 15,2919 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

22,45 €

1 x 22,4523 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priľnavosť Bez lepenia
Farba Čierna
Materiál PO
Spôsob balenia Krabica
Špeciálne funkcie Samozhášacie
Tvar rúrky Okrúhle
Vnútorný priemer (zmrštenie) 0.8 mm
Maximálna prevádzková teplota 125 °C
Minimálna teplota úplného obnovenia 100 °C
Minimálna prevádzková teplota -55 °C
Rozsah prevádzkovej teploty -55 - 125 °C
Celková dĺžka 10.0 m
Vnútorný priemer pred zmrštením 1.6 mm
Hrúbka steny (zmrštená) 0.4 mm
Pomer zmrštenia 2:1

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás