10392379
495885
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 + | 84,7717 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priľnavosť | Bez lepenia |
|---|---|
| Farba | Priehľadná |
| Materiál | XLPO |
| Spôsob balenia | Roll |
| Tvar rúrky | Okrúhle |
| Vnútorný priemer (zmrštenie) | 0.047 in |
| Vnútorný priemer (zmrštenie) | 1.2 mm |
| Minimálna teplota úplného obnovenia | 95 °C |
| Minimálna teplota úplného obnovenia | 203 °F |
| Celková dĺžka | 492.126 ft |
| Celková dĺžka | 150.0 m |
| Vnútorný priemer pred zmrštením | 2.4 mm |
| Vnútorný priemer pred zmrštením | 0.094 in |
| Hrúbka steny (zmrštená) | 0.44 mm |
| Hrúbka steny (zmrštená) | 0.017 in |
| Pomer zmrštenia | 2:1 |
| Rozsah prevádzkovej teploty | -67 - 221 °F |
| Rozsah prevádzkovej teploty | -55 - 105 °C |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku