Menu Hľadať

Rozbočovač pre optické vlákna PTFE UL94 V-0 Prírodná 1

Optical fibre flat manifold for a maximum of 12 fibres. A range of flanged termination crimp kit's (OFTK Series) are available to give a strong, mechanical anchorage for common size element/blown fibre tubing and OFBLT. The Optical Fibre Flat Manifold has the ability to breakout and protect primary fibre from cable element tubing, ribbon fibre or a blown fibre unit. The input fibre tube is secured by a clamping system moulded into the product. Each output fibre is protected in a 900 μm PTFE tube, also secured by a moulded detail
Nový kód produktu:

10316443

Starý kód produktu:

PTFE-1-120-NAT

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 565,5663 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

565,57 €

1 x 565,5663 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Plný materiál Polytetrafluóretylén
Materiál PTFE
Celková výška 6.5 mm
Celková dĺžka 67.0 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Množstvo na kotúči 1

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás