Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
T-Handle Knobs have metal inserts or studs that thread easily and create an easy to grip knob with an ergonomic design. The T-Handle design provides a strong hand hold for quickly adjusting controls or as a lever.
Skupina SR: SR6540
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Spôsob montáže | Dĺžka závitu | Materiál otočného gombíka | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,2298 € - 6,9553 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
Závitový čap
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| 0,8352 € - 1,552 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Závitový čap
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamid 6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,5602 € - 4,779 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
Závitový čap
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyamid 6
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 0,8352 € - 1,552 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Závitový čap
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamid 6
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 4,7765 € - 5,1062 € | 5 Na sklade |
M6
|
Závitový čap
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,3579 € - 7,1402 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
Závitový čap
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 1,4642 € - 3,0455 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Threaded Insert
|
0.906 in
23.0 mm
|
Polyamid 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,6733 € - 3,104 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Závitový čap
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polyamid 6
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 0,9747 € - 1,5988 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Threaded Insert
|
0.669 in
17.0 mm
|
Polyamid 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,5756 € - 6,2726 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Závitový čap
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 0,9747 € - 1,9766 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Závitový čap
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 5,092 € - 5,7178 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Závitový čap
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 9,7686 € - 10,7387 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
Závitový čap
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 5,422 € - 5,9596 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Závitový otvor
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 7,9715 € - 8,5198 € | 30 Na sklade |
M10
|
Závitový otvor
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 7,8418 € - 8,6194 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
Závitový otvor
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 5,476 € - 5,476 € | 2 Na sklade |
M6
|
Závitový otvor
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,261 € - 6,7418 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Závitový otvor
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 10,2167 € - 11,2365 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
Závitový otvor
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 2,5602 € - 3,7635 € | 40 Na sklade |
M8
|
Threaded Insert
|
0.748 in
19.0 mm
|
Polyamid 6
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku