Menu Hľadať

T-rukoväte - závitový čap

Na sklade

T-Handle Knobs have metal inserts or studs that thread easily and create an easy to grip knob with an ergonomic design. The T-Handle design provides a strong hand hold for quickly adjusting controls or as a lever.

Skupina SR: SR6540

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
34 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Spôsob montáže Dĺžka závitu Materiál otočného gombíka Celková výška Kúpiť
10,3063 € - 11,3361 € 6 Na sklade
M12
Závitový otvor
18.0 mm
PA
46.0 mm
5,422 € - 5,9596 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Závitový otvor
18.0 mm
PA
33.0 mm
7,9715 € - 8,5198 € 30 Na sklade
M10
Závitový otvor
25.0 mm
PA
41.0 mm
5,476 € - 5,476 € 2 Na sklade
M6
Závitový otvor
16.0 mm
PA
30.0 mm
7,7133 € - 8,278 € 2 Na sklade
M8
Závitový otvor
25.0 mm
PA
41.0 mm
6,261 € - 6,7418 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Závitový otvor
20.0 mm
PA
37.0 mm
10,2167 € - 11,2365 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Závitový otvor
25.0 mm
PA
46.0 mm
2,5602 € - 3,7635 € 40 Na sklade
M8
Threaded Insert
19.0 mm
Polyamid 6
34.0 mm
6,2378 € - 6,8414 € 3 Na sklade
M8
Závitový otvor
20.0 mm
PA
33.0 mm
7,8418 € - 8,6194 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
Závitový otvor
18.0 mm
PA
41.0 mm
1,8127 € - 3,9825 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Threaded Insert
26.0 mm
Polyamid 6
40.0 mm
16,5979 € - 16,5979 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Threaded Female
16.0 mm
Hliník
37.0 mm
13,5936 € - 13,5936 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Threaded Female
12.0 mm
Hliník
33.0 mm
17,9048 € - 17,9048 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Threaded Female
16.0 mm
Hliník
41.0 mm
11,9769 € - 11,9769 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Threaded Female
12.0 mm
Hliník
33.0 mm
14,6714 € - 14,6714 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Threaded Female
16.0 mm
Hliník
37.0 mm
11,9769 € - 11,9769 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Threaded Female
12.0 mm
Hliník
33.0 mm
17,9048 € - 17,9048 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Threaded Female
16.0 mm
Hliník
41.0 mm
20,0334 € - 20,0334 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Threaded Female
16.0 mm
Hliník
41.0 mm
13,5936 € - 13,5936 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Threaded Female
12.0 mm
Hliník
33.0 mm
  • z/zo 2
Rukoväť v tvare T 94.0 mm M12 PA Čierna

10189634

Cenové rozpätie
11,3361 € - 10,3063 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka závitu
    18.0 mm
  • Celková výška
    46.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
Rukoväť v tvare T 55.0 mm M6 Závitová vložka PA Čierna

10189528

Cenové rozpätie
5,9596 € - 5,422 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    18.0 mm
  • Celková výška
    33.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
Rukoväť v tvare T 80.0 mm M10 PA Čierna

10189573

Cenové rozpätie
8,5198 € - 7,9715 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Celková výška
    41.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
Rukoväť v tvare T 40.0 mm M6 Závitová vložka PA Čierna

10189504

Cenové rozpätie
5,476 € - 5,476 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
Rukoväť v tvare T 80.0 mm M8 Závitová vložka PA Čierna

10189597

Cenové rozpätie
8,278 € - 7,7133 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Celková výška
    41.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
Rukoväť v tvare T 67.0 mm M8 Závitová vložka PA Čierna

10189559

Cenové rozpätie
6,7418 € - 6,261 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Celková výška
    37.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
Rukoväť v tvare T 94.0 mm M10 PA Čierna

10189627

Cenové rozpätie
11,2365 € - 10,2167 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Celková výška
    46.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
Rukoväť v tvare T 71.0 mm (L) M8 Polyamid 6

10261033

Cenové rozpätie
3,7635 € - 2,5602 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    19.0 mm
  • Celková výška
    34.0 mm
  • Výška drieku
    19.0 mm
  • Farba
    Čierna
Rukoväť v tvare T 55.0 mm M8 Závitová vložka PA Čierna

10189535

Cenové rozpätie
6,8414 € - 6,2378 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Celková výška
    33.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
Rukoväť v tvare T 80.0 mm M12 PA Čierna

10189580

Cenové rozpätie
8,6194 € - 7,8418 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka závitu
    18.0 mm
  • Celková výška
    41.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
Rukoväť v tvare T 80.0 mm (L) M10 Polyamid 6

10261040

Cenové rozpätie
3,9825 € - 1,8127 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    26.0 mm
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Výška drieku
    26.0 mm
  • Farba
    Čierna
Rukoväť v tvare T 67.0 mm M8 Vnútorný závit Hliník Čierna

10502167

Cenové rozpätie
16,5979 € - 16,5979 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Celková výška
    37.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Textúra
Rukoväť v tvare T 55.0 mm M6 Vnútorný závit Hliník

10502129

Cenové rozpätie
13,5936 € - 13,5936 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Celková výška
    33.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Textúra
Rukoväť v tvare T 80.0 mm M8 Vnútorný závit Hliník Strieborná farba

10502198

Cenové rozpätie
17,9048 € - 17,9048 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Celková výška
    41.0 mm
  • Farba
    Strieborná farba
  • Materiál otočného gombíka
    Hliník
Rukoväť v tvare T 55.0 mm M6 Vnútorný závit Hliník Strieborná farba

10502112

Cenové rozpätie
11,9769 € - 11,9769 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Celková výška
    33.0 mm
  • Farba
    Strieborná farba
  • Materiál otočného gombíka
    Hliník
Rukoväť v tvare T 67.0 mm M8 Vnútorný závit Hliník Strieborná farba

10502150

Cenové rozpätie
14,6714 € - 14,6714 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Celková výška
    37.0 mm
  • Farba
    Strieborná farba
  • Materiál otočného gombíka
    Hliník
Rukoväť v tvare T 55.0 mm M8 Vnútorný závit Hliník Strieborná farba

10502136

Cenové rozpätie
11,9769 € - 11,9769 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Celková výška
    33.0 mm
  • Farba
    Strieborná farba
  • Materiál otočného gombíka
    Hliník
Rukoväť v tvare T 80.0 mm M10 Vnútorný závit Hliník Strieborná farba

10502174

Cenové rozpätie
17,9048 € - 17,9048 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Celková výška
    41.0 mm
  • Farba
    Strieborná farba
  • Materiál otočného gombíka
    Hliník
Rukoväť v tvare T 80.0 mm M8 Vnútorný závit Hliník Čierna

10502204

Cenové rozpätie
20,0334 € - 20,0334 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Celková výška
    41.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Textúra
Rukoväť v tvare T 55.0 mm M8 Vnútorný závit Hliník Čierna

10502143

Cenové rozpätie
13,5936 € - 13,5936 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Celková výška
    33.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Textúra