20121839
10812120534E
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 25 - 124 | 12,9934 € |
| 125 + | 11,694 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 3.937 in |
|---|---|
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 100.0 mm |
| Dĺžka čelnej strany | 160.0 mm |
| Dĺžka čelnej strany | 6.299 " |
| Šírka čelnej strany | 35.0 mm |
| Šírka čelnej strany | 1.378 in |
| Dĺžka jazýčka | 45.0 mm |
| Dĺžka jazýčka | 1.772 in |
| Výška puzdra | 18.5 mm |
| Výška puzdra | 0.728 in |
| Dĺžka montážneho otvoru | 50.0 mm |
| Dĺžka montážneho otvoru | 1.969 in |
| Šírka montážneho otvoru | 0.984 in |
| Šírka montážneho otvoru | 25.0 mm |
| Farba | Čierna |
| Materiál rukoväte | Tlakovo liaty zinok |
| Materiál tela | Tlakovo liaty zinok |
| Povrchová úprava | Práškované |
| Zamykací mechanizmus | Keyed Alike (5333) |
| Typ | 1 |
| Commodity Code | 7907000090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku