Menu Hľadať

Svorka Talongrip M5 19.1 19.1 Kalená oceľ

Táto svorka Talongrip má vynikajúcu pevnosť, priľnavosť a dlhú životnosť, je vhodná pre robustné upevňovacie a ochranné aplikácie. Používa sa so svorkami Pitbull alebo Dynaforce. Umožňuje agresívne upínanie na 1,5 mm materiál. Vyrobené z kalenej ocele.
Nový kód produktu:

20267438

Starý kód produktu:

20267438

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M5
Výška uchopenia h2 1.5 - 3.0
h1 7.9
h3 8.1
l1 19.1
w1 19.1
A/F 3.0
Qty/pack 2.0
Hmotnosť g 22.0
Materiál Kalená oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás