20266486
20266486
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
| Typ čeľuste | Hladké |
|---|---|
| d1 | 20.0 |
| d2 | M5 |
| Hnacia skrutka d3 | M6x12 |
| h1 | 19.0 |
| h2 | 4.5 |
| h3 min | 3.3 |
| h3 opt | 5.0 |
| h3 max | 6.8 |
| h4 | 4.5 |
| h5 +0.1|-0.1 | 20.0 |
| l1 +0.1|-0.1 | 4.9 |
| l2 | 5.0 |
| r1 +0.1|-0.0 | 25.0 |
| Hmotnosť g | 54.0 |
| r2 +0.1|-0.0 | 20.0 |
| r3 | 6.0 |
| s1 | 2.0 |
| w1 | 24.9 |
| w2 | 19.9 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku