Menu Hľadať

Svorka pre ploché káble 61.2 mm 4.0 mm Prírodná Polyamid 6.6

This flat cable clamp is made of natural nylon and is fitted with an adhesive base of 61.2 x 15 mm.
Nový kód produktu:

10175590

Starý kód produktu:

TFCM-25M

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 1,7921 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

179,21 €

100 x 1,7921 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Commodity Code 3926909790
Dĺžka základne 61.2 mm
Vnútorná šírka 15.0 mm
Šírka kábla 15.0 mm
Plný materiál Polyamid
Farba Prírodná
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Špecifikácie RMS-74
Spôsob montáže Lepidlo

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás