Menu Hľadať

Svorka pre ploché káble 45.0 mm 18.6 mm Prírodná Polyamid 6.6

This adhesive mount Flat Cable Clamp has a serrated tension design to hold the ribbon cable in place, it is made using natual UL rated nylon.
Nový kód produktu:

10175569

Starý kód produktu:

TFCC-30-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,5347 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

53,47 €

100 x 0,5347 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Commodity Code 3926909790
Vnútorná šírka 32.0 mm
Vnútorná výška 3.0 mm
Celková výška 15.8 mm
Hrúbka steny 3.0 mm
Plný materiál Polyamid
Typ lepidla Akryl
Farba Prírodná
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Špecifikácie RMS-350
Špecifikácie UL94 V-2
Spôsob montáže Adhesive

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás