Menu Hľadať

Svorka pre ploché káble 80.5 mm 64.8 mm 12.0 mm Prírodná Polyamid 6.6

Kryt pre svorku na ploché káble FCRC-21B-4, FCRC-21B-4A-RT, FCRC-21B-6, FCRC-21B-6A-RT
Nový kód produktu:

10312940

Starý kód produktu:

FCRC-21C

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,3002 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

30,02 €

100 x 0,3002 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Commodity Code 3926909790
Dĺžka základne 80.5 mm
Šírka kábla 64.8 mm
Priemer montážneho otvoru 12.0 mm
Plný materiál Polyamid
Farba Prírodná
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás