Menu Hľadať

Svorka pre ploché káble 3.2 mm 6.4 mm Prírodná Polyamid 6.6

This split flat cable clamp is made of UL94-V-2 nylon and it is mounted with
Nový kód produktu:

10024690

Starý kód produktu:

SFCC-4-01A-RT

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,3236 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

323,60 €

1000 x 0,3236 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Spôsob montáže Lepidlo
Vnútorná výška 3.2 mm
Vnútorná šírka 6.4 mm
Farba Prírodná
Adhesive Material Akryl
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás