Menu Hľadať

Svorka pre ploché káble 3.2 mm 6.4 mm Prírodná Polyamid 6.6

Táto rozdelená svorka pre ploché káble je vyrobená z polyamidu UL94-V-2 a montuje sa s
Nový kód produktu:

10024683

Starý kód produktu:

SFCC-4-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,2624 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

262,40 €

1000 x 0,2624 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Spôsob montáže Screw
Vnútorná výška 3.2 mm
Vnútorná šírka 6.4 mm
Farba Prírodná
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás