Menu Hľadať

Svorka pre ploché káble Lepidlo 2.7 mm 24.9 mm PA

This split flat cable clamp is made of natural nylon with a adhesive base of 29.2 x 24.9 mm.
Nový kód produktu:

10001530

Starý kód produktu:

CFCCS-8-01A4

4900 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1793 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

179,30 €

1000 x 0,1793 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Spôsob montáže Lepidlo
Vnútorná výška 2.7 mm
Celková výška 5.8 mm
Farba Prírodná
Typ lepidla Akryl
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás