Menu Hľadať

Svorka pre ploché káble Bez lepenia 14.3 mm Noryl

This flat cable clamp is made of white UL94 V1 PPE/PS with a base surface of 14.29 x 25.4mm.
Nový kód produktu:

10152027

Starý kód produktu:

CFCC-4-05

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,9258 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

925,80 €

1000 x 0,9258 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Spôsob montáže Without Adhesive
Dĺžka upínacieho ramena 10.7 mm
Vnútorná výška 6.4 mm
Farba Biela
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás