Menu Hľadať

Svorka pre ploché káble 15.0 mm 24.0 mm Šedá PVC

This grey adhesive mount flat cable clamp in made of UL94 V-0 PVC. The base is 24.0 mm | 0.945 in.
Nový kód produktu:

10245774

Starý kód produktu:

460293

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,1632 €
1000 - 1999 0,156 €
2000 + 0,1472 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

16,32 €

100 x 0,1632 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Spôsob montáže Lepidlo
Celková výška 9.0 mm
Farba Šedá
Adhesive Material Akryl
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás