Menu Hľadať

Držiak viazacích pások Hranová montáž 4.8 mm PA, nehrdzavejúca oceľ Čierna

This edge mount cable tie holder is made from a UV stabilised nylon housing and 304 stainless steel internal clip. Ideal for mounting cable ties to either steel or plastic panel edges.
Nový kód produktu:

10009444

Starý kód produktu:

FTH-31-UVB

4600 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,9231 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

923,10 €

1000 x 0,9231 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Spôsob montáže Hranová montáž
Dĺžka kábla 3.0 mm
Minimálna hrúbka panela 0.8 mm
Maximálna hrúbka panela 3.0 mm
Celková výška 14.5 mm
Celková šírka 10.8 mm
Plný materiál Polyamid 6.6, nehrdzavejúca oceľ
Materiál úchytu Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás