10300565
550256
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 1499 | 0,6769 € |
| 1500 + | 0,5718 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Čierna |
|---|---|
| Spôsob montáže | Hranová montáž |
| Minimálna hrúbka panela | 0.7 mm |
| Minimálna hrúbka panela | 0.028 in |
| Maximálna hrúbka panela | 0.118 in |
| Maximálna hrúbka panela | 3.0 mm |
| Celková výška | 0.614 in |
| Celková výška | 15.6 mm |
| Celková šírka | 0.547 in |
| Celková šírka | 13.9 mm |
| Plný materiál | Polyamid 6.6, nehrdzavejúca oceľ |
| Materiál úchytu | Nehrdzavejúca oceľ AISI 302 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku